Termékek közzététele
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm

    Crometta 85 Shower set Vario with shower bar 65 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27763000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 85 mm • spray type: normal spray, Vario spray • spray type adjustment by turning spray disc • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27763000
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportCrometta 85
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)669
    • Szélesség (mm)128
    • Mélység (mm)246
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures