Termékek közzététele
WallStoris Toilet paper holder with shelf
WallStoris Toilet paper holder with shelf
    hansgrohe

    WallStoris Toilet paper holder with shelf

    WallStoris Toilet paper holder with shelf
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27928670 Matt Black - 27928700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • with mounting material • concealed fastening • open form - toilet paper can easily be hung • suitable for roll widths up to 122 mm • with storage space • application - glue or drill • including gluing set • length 230 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27928XXX
    • TermékcsaládRoll holders
    • TermékcsoportWallStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)97
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)330
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 21
    • OmniClass névToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings