Termékek közzététele
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28052000 Chrome - 28052670 Matt Black Specification: • consists of: shower holder, shower hose, hand shower • shower head size: 95 mm • spray type: Rain, ImpactRain • convenient spray selection via Select button • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • minimum flow pressure: 0,5 bar • EasySplit: simplified repair of the product • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose length: 1250 mm • wall supports made of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable filter washer • intrinsically safe against backflow • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28052XXX
    • TermékcsaládPorter sets
    • TermékcsoportActivera Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)138
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers