Termékek közzététele
Comfortflex Shower hose 160 cm
Comfortflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 160 cm

    Comfortflex Shower hose 160 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28168000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28168000
    • TermékcsaládShower hoses
    • TermékcsoportComfortflex
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)15
    • Szélesség (mm)15
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)274
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011535
    • ETIM-névShower hose
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures