Termékek közzététele
Isiflex Shower hose 125 cm
Isiflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 125 cm

    Isiflex Shower hose 125 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28272000 Chrome - 28272020 Polished Chrome - 28272030 Chrome/Blue - 28272060 Chrome/Black - 28272080 Chrome/Fine Brass - 28272090 Chrome/Gold Optic - 28272130 Polished Bronze - 28272140 Brushed Bronze - 28272250 Brushed Gold Optic - 28272260 Brushed Chrome - 28272300 Polished Red Gold - 28272310 Brushed Red Gold - 28272330 Polished Black Chrome - 28272340 Brushed Black Chrome - 28272420 Platinum - 28272430 Red - 28272450 White - 28272480 Yellow - 28272610 Black - 28272670 Matt Black - 28272680 Aranja/Goldoptic - 28272700 Matt White - 28272800 Stainless Steel Optic - 28272810 Satinox - 28272820 Brushed Nickel - 28272830 Polished Nickel - 28272840 Fine Brass - 28272880 Satin Chrome - 28272930 Polished Brass - 28272950 Brushed Brass - 28272990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28272000
    • TermékcsaládShower hoses
    • TermékcsoportIsiflex
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)13
    • Szélesség (mm)13
    • Mélység (mm)1250
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)250
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011535
    • ETIM-névShower hose
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures