Termékek közzététele
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    hansgrohe

    28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine

    Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28871000 Chrome - 28871670 Matt Black Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Activera S 240 1jet • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • removable shower head • flow regulator: 12 l ± 10 % • spray type hand shower: Rain, ImpactRain • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 12 l/min • max. operating pressure: 10 bar • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 344 mm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • temperature and water flow control • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 3 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28871XXX
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportActivera S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1569
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)467
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures