Termékek közzététele
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28917XXX
    • TermékcsaládShelfs
    • TermékcsoportWallStoris Planet Edition
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)169
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)39
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)189
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings