Termékek közzététele
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28918XXX
    • Termékcsaládsupplies accessoires
    • TermékcsoportWallStoris Planet Edition
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)43
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)80
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings