Termékek közzététele
Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation
Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation
    hansgrohe

    Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation

    Focus Electronic basin mixer with temperature pre-adjustment battery operation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31172000 Chrome Specification: • ComfortZone 130 • projection 127 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • temperature limitation adjustable • temperature pre-adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • adjustable optical range of infrared sensor (2 settings) • battery condition indicator available • battery operation 6V (lifetime approx. 2 years, battery included in scope of supply) • running time: 10 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h • flushing time hygiene rinse: 10 s • permanent rinse activatable (single water flow for 180 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • TÜV certified • dirt filters in the connection hoses
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31172000
    • TermékcsaládElectronic mixers
    • TermékcsoportFocus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)164
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets