Termékek közzététele
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Metris Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31280000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 123 mm • spout height: 112 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31280000
    • TermékcsaládBidet mixers
    • TermékcsoportMetris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)55
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures