Termékek közzététele
Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set
Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with zero handles and pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31304000 Chrome - 31304090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 115 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31304090
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportMetropol Classic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)146
    • Szélesség (mm)248
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures