Termékek közzététele
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 without waste set

    Focus Single lever basin mixer 100 without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31517000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31517000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportFocus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)177
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets