Termékek közzététele
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31820000 Chrome - 31820670 Matt Black - 31820800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31820000
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportFocus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)338
    • Szélesség (mm)104
    • Mélység (mm)242
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets