Termékek közzététele
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates

    Focus Single lever bath and shower mixer Monotrou with 2 flow rates
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31938000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 130 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: G ⅜ connections
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31938000
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportFocus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets