Termékek közzététele
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    hansgrohe

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground

    Xelu Q Vanity unit High Gloss White 780/550 with 1 drawer for consoles with countertop basin ground
    Specifikáció
    • Surfaces: - 54054000 Chrome - 54054670 Matt Black - 54054700 Matt White Specification: • consists of: vanity unit, 1 basic boxes set • material body: medium density fiberboard (MDF) • surface material body: thermofoil • material front: medium density fiberboard (MDF) • 1 drawer • without siphon cutout • opening type: full pull-out • with handle bar • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • wall-mounted • suitable for console, countertop basin ground • washbasin and console must be ordered separately
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54054XXX
    • TermékcsaládVanity unit
    • TermékcsoportXelu Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)25.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings