Termékek közzététele
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
    hansgrohe

    54167XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left

    Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 340/245 for handrinse basin, door hinge left
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 54167790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54167730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54167390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54167660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: left
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • handrinse basin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54167XXX
    • TermékcsaládVanity unit
    • TermékcsoportXevolos E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings