Termékek közzététele
54955XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 360/30 for wall switch
54955XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 360/30 for wall switch
54955XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 360/30 for wall switch
54955XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 360/30 for wall switch
    hansgrohe

    54955XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 360/30 for wall switch

    Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 360/30 for wall switch

    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 54955700 Matt White

      - 54955670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 590 lm
      • Power illuminant: 5 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 360/700/30

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54955XXX
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportXarita Lite Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)33
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings