Termékek közzététele
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56062800 Brushed Stainless Steel - 56062670 Matt Black - 56062700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, toilet brush holder, toilet paper roll holder, installation set, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • easy adjustment to tile thickness • frameless design • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • material of the brush holder plastic, chromed • dimensions wall niche: 595 x 145 x 140 (HxWxD)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56062XXX
    • TermékcsaládWall niches
    • TermékcsoportXtraStoris Rock
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)690
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011801
    • ETIM-névModule sanitary accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings