Termékek közzététele
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56093670 Matt Black - 56093700 Matt White - 56093380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 70 mm (HxWxD)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56093XXX
    • TermékcsaládWall niches
    • TermékcsoportXtraStoris Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)81
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011801
    • ETIM-névModule sanitary accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings