Termékek közzététele
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow
Specifikáció
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60285XXX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures