Termékek közzététele
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60287XXX EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with top water supply and bottom/rear outlet rimless
    Specifikáció
    • Surfaces: - 60287450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the top • connection: wall • with mounting material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60287XXX
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportEluPura Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)22.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures