Termékek közzététele
71501XXX Vernis Blend Elektromos mosdócsaptelep hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V
71501XXX Vernis Blend Elektromos mosdócsaptelep hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V
    hansgrohe

    71501XXX Vernis Blend Elektromos mosdócsaptelep hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V

    Vernis Blend Elektromos mosdócsaptelep hőfokszabályozóval, hálózati csatlakozással, 230 V
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71501000 króm Specification: • ComfortZone 100 • kinyúlás 112 mm • vízsugár fajta: normál vízsugár • elforgatható vízsugár átalakító • hőmérséklet előre beállítható • visszafolyásgátló • átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas • infravörös közelítő elektronika • az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez • akkumulátor töltésszintjelző • 230 V / 50 Hz hálózati csatlakozás • állítható öblítési idő • öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc • ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra • Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc • kézi vízstopp kagylótisztításhoz • Beépített szűrők a bekötőcsövek • a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 ​​h - 20 s, 72 h - 30 s) • magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet • túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71501XXX
    • TermékcsaládElectronic mixers
    • TermékcsoportVernis Blend
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)122
    • Szélesség (mm)57
    • Mélység (mm)158
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures