Termékek közzététele
71503XXX Vernis Blend Elektromos hidegvizes mosdócsaptelep, elemmel működő
71503XXX Vernis Blend Elektromos hidegvizes mosdócsaptelep, elemmel működő
    hansgrohe

    71503XXX Vernis Blend Elektromos hidegvizes mosdócsaptelep, elemmel működő

    Vernis Blend Elektromos hidegvizes mosdócsaptelep, elemmel működő
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71503000 króm Specification: • ComfortZone 100 • kinyúlás 112 mm • vízsugár fajta: normál vízsugár • elforgatható vízsugár átalakító • átfolyós vízmelegítőkhöz alkalmas • infravörös közelítő elektronika • az infravörös érzékelő automatikus illesztése a környezethez • akkumulátor töltésszintjelző • akkumulátoros működés 6V (lítium CR-P2 akkumulátor, élettartama kb. 2 év, az akkumulátor a csomag részét képezi) • állítható öblítési idő • öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc • ciklikus öblítés gyakorisága: 24 óra, 48 óra, 72 óra • Higiéniai öblítési idő: 10 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc • kézi vízstopp kagylótisztításhoz • Beépített szűrők a bekötőcsövek • a higiéniai öblítés gyakorisága és az öblítés ideje a higiénikus öblítés függ egymástól (24 h - 10 s, 48 ​​h - 20 s, 72 h - 30 s) • magasított vagy nagyon széles (75 mm-nél nagyobb) peremű mosdókagylóknál a működés korlátozott lehet • túl nagy távolságból adódó működésbeli korlátozás
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71503XXX
    • TermékcsaládElectronic mixers
    • TermékcsoportVernis Blend
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)122
    • Szélesség (mm)57
    • Mélység (mm)158
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures