Termékek közzététele
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71531000 Chrome - 71531670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71531XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportVernis Shape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets