Termékek közzététele
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71592000 Chrome - 71592670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71592XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportVernis Shape
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets