Termékek közzététele
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72450000 Chrome - 72450670 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 182 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72450XXX
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportRebris E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)114
    • Szélesség (mm)218
    • Mélység (mm)197
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures