Termékek közzététele
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm

    Tecturis E Single lever basin mixer 110 with bidette hand shower and shower hose 160 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 73210000 Chrome - 73210670 Matt Black Specification: • ComfortZone 110 • spray type Bidette: shower spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • non-return valve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító73210XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportTecturis E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures