Termékek közzététele
Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls
Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls

    Metropol Single lever basin mixer 260 with loop handle for washbowls with push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 74512000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 204 mm • spout height: 259 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74512000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportMetropol
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)326
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)244
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures