Termékek közzététele
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    hansgrohe

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

    Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 74514000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 132 mm • spout height: 109 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74514000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportMetropol
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)133
    • Szélesség (mm)366
    • Mélység (mm)168
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures