Termékek közzététele
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító75418XXX
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportDuoTurn S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures