Termékek közzététele
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    hansgrohe

    75423XXX Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation

    Vivenis Single lever bath mixer Original for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 75423000 Chrome - 75423140 Brushed Bronze - 75423340 Brushed Black Chrome - 75423670 Matt Black - 75423700 Matt White Specification: • 2 functions • projection: 197 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: WaterfallStream • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: S-connections • wall-mounted • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító75423XXX
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportVivenis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)117
    • Szélesség (mm)218
    • Mélység (mm)197
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs