Termékek közzététele
MT100SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT100SE Profiled Roof Sheet

Hiansa's MT-100 SE profile is specially designed for lost formwork and as a roof support. It is defined by the 100 mm of fret height, which gives this profile a very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.70 mm to 1.20 mm. Its useful width is in675 mm, and its usual length between 2,000 and 14,000 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-cub-mt100SE
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)675
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings