Termékek közzététele
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
Hiansa's MT-60 SE profile is specially designed for roofs and as lost formwork. It is defined by the 60 mm fret height, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.60 mm to 1.20 mm. Its useful width is 820 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhiansa-cub-mt60SE
  • TermékcsaládProfiled Sheet
  • TermékcsoportProfiled Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)820
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Roof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB3010
  • CSI Uniformat II névRoof Coverings