Termékek közzététele
HFM MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM MICROPERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-fachada-hfm-mcpf
    • TermékcsaládFaçade Sandwich Panel
    • TermékcsoportFactory Mutual
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névComposite Paneling
    • OmniClass szám23-13 33 15
    • OmniClass névWall Exteriors
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls