Termékek közzététele
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with High performance polyurethane. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhiansa-ultra-cub-3gr
    • TermékcsaládRoof Sandwich Panel
    • TermékcsoportHigh performance polyurethane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névInsulation
    • UNSPSC kód3014
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings