Termékek közzététele
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180

    Bathtub Space Scene 180

    Freestanding bathtub with an oval shape and modern lines that offers a relaxing space where comfort and exclusivity come together.

    The Space bathtub is a renowned Hidrobox design product that has brought distinction to thousands of spaces of every sort.

    To enhance its versatility, the Plus Colour option is integrated, transforming the bathroom area into a space where colour takes centre stage.

    Specifikáció
    • Freestanding bathtub made of Scene solid surface, a compact material based on resin and mineral fillers. Available in 8 formats, possibility of combining with wall shelves or floor totems as well as various equipment options. Made in a smooth texture and in a pure matt white colour, possibilities of exterior colours and now in Plus colour version with a wide range of Standard and Special colours.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspace-180
    • TermékcsaládBathtub
    • TermékcsoportSpace Bathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)99
    • Mélység (mm)193
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)201
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs