Termékek közzététele
Firedrive Radiation Single (EW) | Tűzálló automata tolóajtó

Firedrive Radiation Single (EW) | Tűzálló automata tolóajtó

  • 30-60 perc tűzállóság
  • Nagy igénybevételű alkalmazásokhoz alkalmas
  • A NEN 6069 szabvány szerint tesztelve

MŰKÖDÉS

Egy szárnyú, tűzálló automata tolóajtó, automata tolóajtó-vezérlővel.

AJTÓFELÜLET

Az ajtó felülete üreges acélprofilokból áll, tűzálló üvegezéssel és/vagy sík szendvicspanelekkel kitöltve. Az ajtófelület vastagsága az üreges acélprofiloknál 50 mm.

VEZÉRLÉS

  • 8 beállítású programkapcsoló.
  • Kombinált érzékelő (beszerelve) belső és külső oldalon.
  • Vészhelyzeti nyomógomb tűz esetén történő nyitáshoz (egyik oldalon).
  • Jelzés a tűzjelző rendszer jelzésével vagy helyi füstérzékelőkön keresztül.
  • Vészhelyzeti akkumulátorok áramkimaradás esetén.

OPCIÓK

  • Védőburkolat: Porfestett, bármilyen RAL színben.
  • Oldalsó világítás: Max. 1500 x 3000 mm (sz x m).
  • Tűzálló panelek: Acéllemez, porfestett, bármilyen RAL színben.
  • HPL burkolat: Nagynyomású laminált (HPL) burkolat. Az Efectis egyenértékűségi tanúsítványa elérhető.
  • Hozzáférés-technológia: Csatlakozás kártyaolvasó rendszerhez.


 

Specifikáció
  • SZABVÁNYOS ELŐÍRÁSOK

    • Alkalmazás: Szállodák, kórházak, iskolák, múzeumok, színházak, könyvtárak stb.
    • Alkalmas: Nagy gyakoriságú használatra.
    • Tűzállóság: Kétoldalas 60 perc.
    • Teszt eredménye: Az Efectisnél tesztelve az NEN 6069 szabvány és az építési rendelet szerint.
    • EW30 és EW60 tűzállósági osztályban kapható.
    • Max. Hasmagasság: 2300 x 3000 mm (sz x m)
    • Üreges keret: Jansen Economy 50 profilok, porfestett bármilyen kívánt standard RAL színben.
    • Üvegezés: 30 vagy 60 perces tűzálló üveg.
    • Anyagvastagság: Üreges keret 1,5 mm / Panelek 17 mm / Üvegezés a beszállítótól és a tűzállóságtól függően.
    • Súly: 30-50 kg/m2, a tűzállóságtól függően.
    • Vezetősínek: Speciálisan kialakított Z- és U-profilok.
    • Meghajtás: Automatikus ajtóvezérlővel és kombinált érzékelőkkel, védőrácskal szállítva.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófiredrive-radiation-single
  • TermékcsaládFiredrive
  • TermékcsoportFire-resistant single leaf sliding door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3000
  • Szélesség (mm)2300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták