Termékek közzététele
Tűzgátló sugárzás (EW) | Tűzálló görgős függöny
Tűzgátló sugárzás (EW) | Tűzálló görgős függöny

    Tűzgátló sugárzás (EW) | Tűzálló görgős függöny

    EW30/EW60/EW90 Tűzálló rolós függöny. Opcionális: füstgátló funkció (Sa).

    • Akár 90 perces tűzállóság
    • Beépítés belső vagy fali kivitelben
    • Hősugárzás max. 15 kW/m²
    • Az EN 1634-1 / EN 15269-11 szabvány szerint tesztelve
    • Az EN 13501-1 szabvány szerint tesztelve
    • Füstgátló funkcióval is kapható az Sa szabványnak megfelelően: EN 1634-3
    • Kis beépítési és oldalsó helyigény
    • Könnyű

    A Firescreen® Radiation tűzálló tűzfüggönyök lángállóak, és a hősugárzást maximum 15 kW/m² (W) értékre korlátozzák. Ez megakadályozza, hogy az épület szomszédos területein a hőmérséklet annyira megnőjön, hogy tűz keletkezhessen. Csak a Firescreen Radiation tűzfüggönyök alkalmasak tűzszakaszok tömítésére.

    VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

    • GFS (Gravitációs hibabiztos) - Zárás áramkimaradás esetén. A tűzálló tűzfüggöny egy 230 V-os csőmotorral van felszerelve, amelyet a Firescreen Control vezérlődoboza hajt. Áramkimaradás esetén a háló gravitáció segítségével záródik. A Firescreen Control vezérlődobozán található nyitó/záró gombok segítségével manuálisan működtethető a rendszer.
    • EFS (Elektromos hibabiztos) - A tűzálló tűzfüggöny egy 24 V-os csőmotorral van felszerelve, amelyet a Firescreen Control vezérlődoboza és 24 V-os vészhelyzeti akkumulátorok hajtanak. Áramkimaradás esetén a háló ezekkel a vészhelyzeti akkumulátorokkal záródik. Kulcsos kapcsoló a működtetéshez/visszaállításhoz.
    • TŰZVÉDŐ VEZÉRLÉS
    • A vezérlődoboz csatlakoztatható a tűzjelző rendszerhez, és LED-es kijelzőkkel rendelkezik a következőkhöz:
    • Tápellátás
    • Aktív tűzjelzés
    • Karbantartás
    • Akkumulátorfeszültség (csak 24V-tal)

    OPCIÓK

    • Kapható füstgátló funkcióval, az Sa szabványnak megfelelően: EN 1634-3.
    • Az oldalsó vezetők, a védőrács és a konzolok porfestése bármilyen kívánt RAL színben.
    • Vészhelyzeti nyomógomb
    • Füst- és hőmérséklet-jelzők
    • Villanófény és/vagy berregő
    • Külső LED-kijelző
    • A vészhelyzeti tápellátású akkumulátorok (csak GFS esetén) megakadályozzák a képernyő bezáródását rövid áramkimaradás esetén.
    Specifikáció
    • SZABVÁNYOS MŰSZAKI ADATOK

      • Telepítés: Beltéri és fali szerelés.
      • Alkalmazás: Többek között ipari, kereskedelmi épületek, középületek és egészségügyi intézmények.
      • Funkció: Az ajtó csak tűzjelzés esetén záródik.
      • Tűzállóság: Az EN 13501-2 szabvány szerint tesztelve. Tűzállósági osztályok: EW30, EW60 és EW90.
      • Tűzállóság: Az EN 13501-1 szabvány szerint tesztelve. Megfelel a következő kritériumoknak: B (szinte éghetetlen) S1 (enyhe füstképződés) D0 (teljesen nincs cseppképződés)
      • Anyag: Duplafalú műszaki textília, intumeszcens anyaggal töltve Szilikon alapú, füstmentes szürke bevonattal.
      • Anyagvastagság: 8 mm teljes vastagság
      • Szövettömeg m²-enként: 2 kg/m²
      • Oldalsó vezetősínek: Sendzimir horganyzott acéllemez profil intumeszcens szalaggal
      • Védőrács: Sendzimir horganyzott acéllemez
      • Alsó rúd: Acélcső profil
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófirescreen-radiation
    • TermékcsaládFirescreen
    • TermékcsoportFire-resistant roller screen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6000
    • Szélesség (mm)8250
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tűzvédelmi ajtók és spaletták