Termékek közzététele
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent is a venting composite insulation board that consists of a 4′ X 8′ panel of closed cell rigid polyisocyanurate, a layer of solid wood spacers, creating a standard 1″ air space and a top layer of APA/TECO rated OSB or plywood. Cool-Vent solves steep slope ventilation challenges and assists in extending the life cycle of shingles. This Panel exceeds requirements of ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 regarding minimum depth of air space. See the Technical Data Sheet below for more information.
Specifikáció
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócool-vent-insulation-board-venting-composite
  • TermékcsaládRoof Products
  • TermékcsoportRoof Insulation Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika