Termékek közzététele
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel
Hunter Panels

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

H-Shield is a rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to fiber reinforced facers on each side (GRF). ReadyFlash® Technology comes standard on H-Shield with light facer on one side of the board and dark on the other. This allows the installer to manager the adhesive flash-off time by choosing between the two different colored facers. This panel comes in 4’ x 4’, 4’ x 8’ or NEW 4 ‘x 12’ panels in thicknesses of 1” to 4.5”. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for 2.0″ and 2.6″ thicknesses. See the Technical Data Sheet below for more information.
Specifikáció
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóh-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • TermékcsaládRoof Products
  • TermékcsoportRoof Insulation Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika