Termékek közzététele
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Hunter Tapered H-Shield CG is a sloped rigid roof insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a premium performance coated glass facer on both sides. This product promotes positive drainage and prevents ponding on flat roofs. Variety of slopes available including 1/8″, 1/4″ and 1/2″ per foot. See Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)International Building Code (IBC) Chapter 26State of Florida Product Approval Number FL 5968Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Specifikáció
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • TermékcsaládRoof Products
  • TermékcsoportRoof Insulation Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika