Termékek közzététele
H-Shield HD - Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD - Cover Board

Hunter H-Shield HD is a ½” thick high density polyisocyanurate insulation panel specifically designed to use as a cover board. It is manufactured on-line to a premium performance coated glass facer on both sides. H-Shield HD provides an R-value of 2.5 that can assist in meeting the energy code R-value requirements for a roof system. Hunter H-Shield HD contains no HFCs, CFCs or HCFCs. See the Technical Data Sheet below for more information. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available. CODES & COMPLIANCESASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)UL Classified 790UL Class AASTM E 108FM Approved – consult RoofNav for specific assembliesFM Approved 1-75Miami Dade County Product Control ApprovedState of Florida Product Approval No. FL 5968California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420See technical data sheet below for more information
Specifikáció
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóh-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • TermékcsaládRoof Products
  • TermékcsoportRoof Insulation Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG020300
  • ETIM-névBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 kódEF_30_10
  • Uniclass 2015 leírásRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika