Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
idealstandard/products/9bad44d4-9c7d-4b09-ad46-82ec6b8593e5
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Ideal Standard
Követés
ARCHIMODULE SOFT - Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Archimodule Soft Shower Mixer Set +Hs&Rain Sh
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
A1549
Termékcsalád
ARCHIMODULE
Termékcsoport
Shower
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-03-13
Verziószám
1
Magasság (mm)
35
Szélesség (mm)
20
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheets/S242901
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
7.39
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 leírás
Shower fittings package
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés