Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM PU/M

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7007
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből