Termékek közzététele
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M

    CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Specifikáció
    • CONNECT AIR BSN MXR RMTD SLM VSL PU/M
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7025
    • TermékcsaládCONNECT AIR
    • TermékcsoportBasin Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)210
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika