Termékek közzététele
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon
    Ideal Standard

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 1 Control and Round Escutcheon

    Ceratherm Navigo Thermostatic Shower Mixer 2-Control (2 Outlet)Square Escutcheon
    Specifikáció
    • • Single push/flow control operation • Thermostatic temperature control • Temperature handle to have temp stop override at 40C (factory set) • Push control handles to be Metal • Temperature control material Metal • Round wall escutcheon ZDC dia 157-158mm • Escutcheon thickness to be max. 10mm • Button dimensions to be in line with chosen design • Building in depth to be as existing Easy-Box • Sealing of face plate should be equivalent to our existing Easy-Box products. • Possibility to equip with distance frame on a later stage • Possibility to equip with existing extension kit – 20mm and 40mm (ideally existing A960704NU, A962476NU) • Number of part joins to be minimise to facilitate easy cleaning • Packaging – ISI Picture Box • Available in different finishes, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold,(A5) Magnetic Grey and (GN) Silver Storm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7295
    • TermékcsaládNavigo
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)172
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Bulgária
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Görögország
    Hollandia
    Lengyelország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Spanyolország