Termékek közzététele
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
    Ideal Standard

    Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
    Specifikáció
    • Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA7373
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportSHOWER MIXERS
    • Megjelenés dátuma2020-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)172
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika