Termékek közzététele
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
    Ideal Standard

    Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
    Specifikáció
    • Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC760
    • TermékcsaládCONCA
    • TermékcsoportBIDET MIXER
    • Megjelenés dátuma2020-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)185
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Nettó tömeg (kg)1.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 leírásBidet taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika