Termékek közzététele
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout
Ideal Standard

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver dual control three hole wall mounted basin mixer with 150 mm projection spout - lever handles
Specifikáció
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE0063
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)106
  • Szélesség (mm)258
  • Mélység (mm)164
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Nettó tömeg (kg)2.73
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Guernsey
Írország
Jersey
Man-sziget