Termékek közzététele
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specifikáció
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT9667
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower enclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)90
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Nettó tömeg (kg)69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers